Poraba toka
|
100 mA 5 V DC
50 mA 24 V DC
|
Frekvenca štetja
|
200 kHz
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC
|
Tip električnega tokokroga
|
Standardni vhod
Latch input
|
Diskretna vhodna logika
|
Ponor ali vir
|
Izhodna napetost
|
24 V DC Tranzistorski izhod
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
30 V DC
|
Diskretni izhod tok
|
300 mA zaHiter izhod ( Q0...Q7)
|
Diskretni izhod logika
|
Vir
|
Tip izhodne zaščite
|
Proti preobremenitvi in kratkim stikom
|
Ponastavitev
|
Samodejna ponastavitev
|
Lokalno signaliziranje
|
1 LED zaI/O
1 LED zaRUN
1 LED zaERR
|
Montažna podpora
|
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
|
Storitve
|
HSC simple One shot/Modulo
HSC main single phase One shot/Modulo/Event counting
HSC main dual phase Modulo/Free-large
Period meter Edge to Edge, Edge to Opposite
|
Način štetja
|
2 main expert function (main counting function, frequency meter, period meter)
Max 8 simple counting function
|
Upravljanje dogodkov
|
No event
Thresholds < 10 µs
|
Višina
|
90 mm
|
Globina
|
85 mm
|
Širina
|
39 mm
|
Teža izdelka
|
150 g
|
Certifikati izdelkov
|
CULus
IACS E10
RCM
CE
UKCA
EAC
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 142
ANSI/ISA 12,12-01
UL 1604
CSA C22.2 št. 213
EN/IEC 61131-2: 2007
UL 508
EN/IEC 61010-2-201
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV alimentation cableEN/IEC 61000-4-4
1 kV Ethernet linijaEN/IEC 61000-4-4
1 kV Serijska povezavaEN/IEC 61000-4-4
1 kV VhodEN/IEC 61000-4-4
1 kV Tranzistorski izhodEN/IEC 61000-4-4
|
Odpornost proti prehodnim motnjam
|
10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4
|
Elektromagnetne emisije
|
Prevajani izpusti - testna raven: 120 do 69 dBµV/m QP pri10…150 kHz v skladu s/zEN/IEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 63 dBμV/m QP pri1,5…30 MHz v skladu s/zEN/IEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 40 dBµV/m Razred A pri30…230 MHz v skladu s/zEN/IEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 79 do 63 dBμV/m QP pri150…1500 kHz v skladu s/zEN/IEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBµV/m Razred A pri230…1000 MHz v skladu s/zEN/IEC 55011
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C Vodoravna instalacija
−20…50 °C Vertikalna vgradnja
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
3,5 mm pri2…8,4 Hz naDIN letev
1 gn pri8,4…200 Hz naDIN letev
3,5 mm pri2…8,4 Hz naPanel/plošča
1 gn pri8,4…200 Hz naPanel/plošča
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
|