Schneider-Electric
 
TM3XREC1 slika – Schneider- scope
TM3XREC1
Modul daljinskega sprejemnika TM3 - vodilo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM3
Izdelek ali sestavni del Daljinski sprejemni modul
Združljivost skupine izdelkov Modicon M221
Modicon M251
Modicon M241
Modicon M262
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC Zunanje napajanje - 15 do 20 %)
Komplementarno
Maksimalno število I/O razširitvenih modulov 7
Izhodni tok 560 mA 5 V zaRazširitveno vodilo
560 mA 24 V zaRazširitveno vodilo
Poraba toka 40 mA 24 V DC Preko konektorja vodila
Maksimalna izgube moči v W 1 W
Kabelska razdalja med napravami 0,5…5 mm Kabelski podaljšek 2 RJ45 Med sprejemnikom in oddajnikom
Lokalno signaliziranje ZaNapajanje 1 LED ( Zelena)
ZaStanje povezave 1 LED ( Zelena)
Električna povezava RJ45 Konektor Za povezovanje oddajnika na vodilu
Odstranljivi vijačni priključni blok, 3 priključek/ka/ki Za povezovanje 24 V DC napajalnika
Oznaka CE
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
6 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetne emisije Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
Višina 90 mm
Globina 73,3 mm
Širina 23,65 mm
Teža izdelka 0,075 kg
Okolje
Standardi Razred I divizija 2 Skupine A/B/C/D CSA C22.2 št. 213
Razred I divizija 2 skupine A/B/C UL 1604
CSA C22.2 št. 142
IEC 61131-2
UL 508
Certifikati izdelkov Merchant Navy
GOST
C-Tick
CSA HazLoc
CE
UKCA
RCM
EAC
CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C ( Vodoravna instalacija)
−10…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
Stopnja onesnaženosti 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
3 Gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naPanel/plošča
3 Gn pri8,4…150 Hz naPanel/plošča
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,414 cm
Paket 1 Širina 10,483 cm
Paket 1 Dolžina 12,587 cm
Paket 1 Teža 160,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,631 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 40 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh