Schneider-Electric
 
TM3XTYS4 slika – Schneider- scope
TM3XTYS4
Modul TM3 TeSys vmesnika 4XRJ45
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM3
Izdelek ali sestavni del Vzporedni vmesni modul
Uporaba izdelka za specifične aplikacije TeSys U
Združljivost skupine izdelkov Modicon M221
Modicon M251
Modicon M241
Modicon M262
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC Zunanje napajanje - 15 do 20 %)
Število vhodnih kanalov 12
Število izhodnih kanalov 8
Komplementarno
Poraba toka 5 mA 5 V DC Preko konektorja vodila Pri stanju on
35 mA 5 V DC Preko konektorja vodila Pri stanju off
0 mA 24 V DC Preko konektorja vodila Pri stanju on
10 mA 24 V DC Preko konektorja vodila Pri stanju off
1200 mA 24 V DC Zunanji napajalni vir Pri stanju on
Omejitve vhodne napetosti 19,2 do 28,8 V Na vhod
Omejitve vhodnega toka 5 mA Na vhod
Odzivni čas < 10 ms Vklop zaVhod
< 10 ms Izklop zaVhod
Izhodna napetost 24 V DC Tranzistorski izhod
Tok maks. obremenitve 800 mA Na kanal Zaganjalni način 100 ms
300 mA Na kanal Normalen način
Izolativnost Med RJ45 konektorji in interno logiko pri500 V AC
Neizoliran med RJ45 konektorji
Tip izhodne zaščite Proti preobremenitvi, zaščitna tehnologija:Tokovni omejevalnik
Ponastavitev Samodejna ponastavitev
Lokalno signaliziranje 3 LED Zelena Na kanal zaVhodno stanje
2 LED Zelena Na kanal zaIzhodno stanje
Električna povezava 3 x 2,5 mm² Odstranljivi vijačni priključni blok Naklon 5,08 mm Za povezovanje 24 V DC napajalnika
4 RJ45 konektorji Za povezovanje zaganjalnikov motorja
Montažna podpora Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
Višina 90 mm
Globina 85 mm
Širina 30 mm
Teža izdelka 0,115 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
CULus
UKCA
RCM
EAC
Oznaka CE
Odpornost na elektrostatično razelektritev 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz do 3 GHz v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
Odpornost proti magnetnim poljem 30 A/m 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 61000-4-8
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV VhodEN/IEC 61000-4-4
1 kV IzhodEN/IEC 61000-4-4
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV Vhod Navadni/splošni/skupni način EN/IEC 61000-4-5
1 kV Izhod Navadni/splošni/skupni način EN/IEC 61000-4-5
Odpornost proti prehodnim motnjam 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zSIST EN/IEC 61000-4-6
3 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetne emisije Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri30…230 MHz v skladu s/zEN/IEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A ( 10 m) pri230…1000 MHz v skladu s/zEN/IEC 55011
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…35 °C Vertikalna vgradnja
−10…55 °C Vodoravna instalacija
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
IP stopnja zaščite IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
Stopnja onesnaženosti 2
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
3 Gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naPanel/plošča
3 Gn pri8,4…150 Hz naPanel/plošča
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 12,500 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 215,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 10,000 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 504
Paket 3 Višina 80,000 cm
Paket 3 Širina 105,000 cm
Paket 3 Dolžina 125,000 cm
Paket 3 Teža 62,296 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 91cf81c4-f22d-428b-a036-2e24fcc66509
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 134