|
|
|
TM4PDPS1
Omrežni modul TM4 1, podrejeni Profibus DP
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Profibus DP komunikacijski modul
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon M251
Modicon M241
|
Združljivost izdelkov
|
Modicon M241 Logični krmilnik
Modicon M251 Logični krmilnik
|
Poraba toka
|
290 mA 5 V DC Komunikacijsko vodilo
|
Maksimalna izguba moči v W
|
1,5 W
|
Integriran tip povezave
|
Profibus DP Ženski SUB-D 9
|
Hitrost prenosa
|
1,5 Mbit/s 200 m
500 kbitov/s 400 m
187,5 kbit/s 1000 m
9,6 do 93,75 kbit/s 1200 m
3 do 12 Mbitov/s 100 m
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Profibus DP V0
Profibus DP V1
|
Izolativnost
|
Med vodilom in interno logiko pri1000 V DC
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaNapajanje 1 LED ( Zelena/rumena)
ZaKomunikacija 1 LED ( Zelena/rdeča)
|
Električna povezava
|
Vijačni konektor Priključek Za povezovanje funkcionalne ozemljitve
SUB-D 9 1 ženski konektor Za Profibus povezavo
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
1 kV Daljnovodi (DC) Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
2 kV Daljnovodi (AC) Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
2 kV Relejni izhod Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV I/O Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Zaščiten kabel Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV Daljnovodi (DC) Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Daljnovodi (AC) Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Relejni izhod Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
0,5 kV I/O Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Montažna podpora
|
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
|
Width
|
25 mm
|
Višina
|
90 mm
|
Globina
|
90 mm
|
Teža izdelka
|
0,1 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61131-2
UL 508
EIA-485
|
Certifikati izdelkov
|
C-Tick
CULus
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
6 kV Na stiku v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80 MHz do 1 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Relejni izhod)
1,5 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Ethernet linija)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Serijska povezava)
|
Odpornost proti prehodnim motnjam
|
10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
3 V 0,1 do 80 MHz v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
10 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromagnetne emisije
|
Prevajani izpusti - testna raven: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( Daljnovodi (AC)) pri0,15…0,5 MHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( Daljnovodi (AC)) pri0,5…300 MHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 120 do 69 dBµV/m QP ( Daljnovodi) pri10…150 kHz v skladu s/zIEC 55011
Prevajani izpusti - testna raven: 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi) pri1,5…30 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 40 dBμV/m QP Razred A pri30…230 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 60 do 54 dBμV/m QP pri30…100 MHz v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
Sevane emisije - testna raven: 24 dBμV/m QP pri156…165 MHz v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
Prevajani izpusti - testna raven: 79 do 63 dBμV/m QP ( Daljnovodi) pri150…1500 kHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 47 dBμV/m QP Razred A pri230…1000 MHz v skladu s/zIEC 55011
Sevane emisije - testna raven: 80 do 50 dμV/m QP pri150…30000 kHz v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
Sevane emisije - testna raven: 54 dBμV/m QP pri100…2000 MHz v skladu s/zPomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C Vodoravna instalacija
−10…50 °C Vertikalna vgradnja
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %, Brez kondenzacije ( V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije ( V shranjevanju)
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 mm pri5…13,2 Hz naSimetrična letev
3 Gn pri8,7…150 Hz naSimetrična letev
1 mm pri5…13,2 Hz naNamestitev na ploščo
0,7 gn pri13,2…100 Hz naNamestitev na ploščo
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
210,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
34
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,15 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
253016c1-904d-4e0e-b7bd-38e34c360f7a
|
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
96
|
|
|