|
|
|
TM5ACBM01R
Podstavek vodila - 24 V DC - sivo - količina 1
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon TM5
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Baza vodila
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Komunikacijski dodatki
|
Združljivost izdelkov
|
Daljinski sprejemni modul
Modul za distribucijo električne energije
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon LMC058
Modicon M258
|
Barva
|
Siva
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Teža izdelka
|
0,02 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
27,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
54
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,650 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
06679ee6-b661-4b21-b14c-31f60943c286
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|