Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM5ACBM11 |
Schneider-Electric
 
TM5ACBM11 slika – Schneider- scope
TM5ACBM11
Podstavek vodila - 24 V DC - belo - količina 1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM5
Tip dodatkov/ločenih delov Baza vodila
Kategorija dodatkov/ločenih delov Komunikacijski dodatki
Združljivost izdelkov Daljinski oddajni modul
Modulni števec
24 V DC diskretni modul (˝slice˝)
Navadni/splošni/skupni distribucijski modul
Analogni modul
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon LMC058
Modicon M258
Barva Bela
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Teža izdelka 0,02 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,700 cm
Paket 1 Širina 5,400 cm
Paket 1 Dolžina 10,700 cm
Paket 1 Teža 27,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,952 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 06679ee6-b661-4b21-b14c-31f60943c287
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months