Schneider-Electric
 
TM5ACBM12 slika – Schneider- scope
TM5ACBM12
Podstavek vodila - 240 V AC - črno - količina 1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM5
Tip dodatkov/ločenih delov Baza vodila
Kategorija dodatkov/ločenih delov Komunikacijski dodatki
Združljivost izdelkov 100 do 240 V AC diskretni vhodni modul
30 V DC/230 V AC diskretni izhodni modul
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon M258
Modicon LMC058
Barva Črna
[Us] Nazivna napajalna napetost 240 V AC
Product weight 0,02 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,6 cm
Paket 1 Širina 5,4 cm
Paket 1 Dolžina 10,5 cm
Paket 1 Teža 27 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 54
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,745 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months