Schneider-Electric
 
TM5ACBN1 slika – Schneider- scope
TM5ACBN1
Podst. vodila za modul vmesnika teren. vodila in nap. vmesnika - 24 V DC - bel
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM5
Tip dodatkov/ločenih delov Baza vodila
Kategorija dodatkov/ločenih delov Komunikacijski dodatki
Združljivost izdelkov TM5NCO1 modul vmesnika
TM5SPS3 napajanje
TM5NS31 modul vmesnika
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon LMC058
Modicon LMC078
Modicon M258
Barva Bela
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Dobavljena oprema Opremljen z 2 zaščitnima ploščama
Product weight 0,02 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 63,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 43
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,052 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev