Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM5ACTB06 |
Schneider-Electric
 
TM5ACTB06 slika – Schneider- scope
TM5ACTB06
Priključni blok - 6 kontaktov - bel - količina 1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM5
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni blok
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost izdelkov Diskretni I/O modul 24 V DC
Analogni I/O modul
Navadni/splošni/skupni distribucijski modul
Daljinski oddajni modul
Število priključkov 6
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon M258
Modicon LMC058
Barva Bela
Teža izdelka 0,016 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,400 cm
Paket 1 Širina 2,400 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 21,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,238 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months