|
|
|
TM5ACTB16
priključni blok - 16 priključkov - bel - količina 1
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon TM5
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni blok
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost izdelkov
|
Diskretni I/O modul 24 V DC
|
Število priključkov
|
16
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon M258
Modicon LMC058
|
Barva
|
Bela
|
Product weight
|
0,02 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
24,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,380 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
RoHS EU Direktiva
|
V preiskavi
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|