|
|
|
TM5ACTB32
Priključni blok - 12 kontaktov - črn - količina 1
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon TM5
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni blok
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost izdelkov
|
Diskretni vhodni modul 100 do 240 V AC
Diskretni izhodni modul 30 V DC
Diskretni izhodni modul 230 V AC
|
Število priključkov
|
12
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon M258
Modicon LMC058
|
Barva
|
Črna
|
Teža izdelka
|
0,025 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
24,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,373 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|