Material omare
|
Plastika
|
Barva
|
Bela
|
Vhodna/izhodna številka
|
20
|
For enclosure nominal dimensions
|
12 I + 8 O
|
Število modulov
|
Digitalni vhod 3 x 4
Digitalni izhod 2 x 4
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
12
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V
|
Diskretni vhod tip napetosti
|
DC
|
Meje vhodne napetosti
|
20,4 do 28,8 V
|
Diskretna vhodna logika
|
Ponor
|
Diskretni vhodni tok
|
3,75 mA
|
Vhodna impedanca
|
6,4 kOhm
|
Številka analognega vhoda
|
0
|
Maksimalna diskretna izhodna številka
|
8
|
Diskretni izhod tip
|
Tranzistor
|
Način ožičenja
|
3-žična Diskretni vhod
3-žična Diskretni izhod
|
Izhodna napetost
|
24 V DC
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
20,4 do 28,8 V DC
|
Diskretni izhod logika
|
Vir
|
Diskretni izhod tok
|
0,5 A Na izhod
|
Maksimalni izhodni tok
|
4 A
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 5 V
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 15 V
|
Filtriranje vhoda
|
<= 100 ms Strojna oprema
<= 25 ms Konfiguracijsko s programsko opremo
|
Odzivni čas
|
<= 300 µs Od stanja 0 do stanja 1 Izhod
<= 300 µs Od stanja 1 do stanja 0 Izhod
|
Maksimalen tok uhajanja
|
5 µA Ob izklopu) Izhod
|
Izolativnost
|
500 Vrms AC izolacija med kanalom in vodnikom
Brez izolacije med kanali
|
Maksimalen padec napetosti
|
<0,3 V Pri 500 mA Izhod
|
Poraba toka
|
68 mA 5 V DC Vodilo
80 mA 24 V DC Vhod/izhod
|
Maksimalni tok
|
1000 mA Napajanje senzorja
1500 mA Aktuatorsko napajanje
4000 mA Obremenitev na I/O močnostnem segmentu
|
Maksimalna izgube moči v W
|
2,36 W
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaNapajanje 5 LED ( Zelena)
ZaNapajanje 5 LED ( Rdeča)
ZaVhodno stanje 12 LED ( Zelena)
ZaIzhodno stanje 8 LEDic ( Rumena)
|
Napajanje senzorja
|
24 V, 500 mA za vse kanale Zaščita pred preobremenitvijo, kratekim stikom in obratno polariteto
|
Električna povezava
|
Nadomestni vzmetni priključni blok
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
0,5 kV Diferencialni način 24 V DC IEC 61000-4-5
1 kV Navadni/splošni/skupni način 24 V DC IEC 61000-4-5
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
SIST EN/IEC 61000-4-6
|
Motnje radijske/prevodniške
|
CISPR 11
|
Standardi
|
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 št. 213
CSA C22.2 št. 142
|
Certifikati izdelkov
|
C-Tick
GOST-R
CSA
CULus
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
−10…60 °C ( Vodoravna instalacija)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Zaščiten kabel)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Teža izdelka
|
0,24 kg
|