Schneider-Electric
 
TM5NCO1 slika – Schneider- scope
TM5NCO1
Modul vmesnika ter. vodila CANopen
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM5
Izdelek ali sestavni del CANopen komunikacijski modul
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon LMC058
Modicon LMC078
Modicon M258
Združljivost izdelkov Krmilnik pogona
Logični krmilnik
Integriran tip povezave 1 izolirana serijska povezava, Moški SUB-D 9 CANopen, 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, 1000 Kbit/s in avtomatsko zaznavanje
Poraba toka 300 mA
Sestava naprave Modul vmesnika
Baza vodila Naročeni ločeno
Napajanje Naročeni ločeno
Priključni blok Naročeni ločeno
Maksimalna izgube moči v W 1,5 W
Barva Bela
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena/rdeča zaNapajanje (PWR)
1 LED Zelena/rdeča zaCAN status (RUN)
1 LED Rdeča zaCAN status (ERROR)
1 LED Rumena zaStatus komunikacijskega krmilnika na TM5 vodilu (TxD)
Električna povezava Nadomestni vzmetni priključni blok
Oznaka CE
Product weight 0,05 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 213
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 št. 142
Certifikati izdelkov CULus
C-Tick
CSA
GOST-R
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
−10…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
−10…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
10 V/m 80 MHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Zaščiten kabel)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
Prenapetostna vzdržljivost 0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost SIST EN/IEC 61000-4-6
Motnje radijske/prevodniške CISPR 11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,200 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 64,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,539 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev