Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM5NEIP1 |
Schneider-Electric
 
TM5NEIP1 slika – Schneider- scope
TM5NEIP1
IP20 I/O TM5 Ethernet/IP modul
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Ethernet modul
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Bus coupler module
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon TM5
Modicon TM7
Združljivost izdelkov Logični krmilnik
Krmilnik pogona
Vrsta integriranega priključka Ethernet/IP
Connector type RJ45 2 Ethernet Marjetična veriga shielded
Izmenjalni način Half duplex, full duplex, autonegotiation, auto MDIX
Hitrost prenosa 10/100 Mbitov/s
Spletni strežnik Vgrajen
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena/rdeča zaStanje modula
1 LED Zelena/rdeča zanetwork
1 LED Zelena zaEthernet aktivnost (ETH1)
1 LED Zelena zaEthernet aktivnost (ETH2)
Oznaka CE
EAC
UL
CSA
Width 25 mm
Višina 99 mm
Globina 75 mm
Teža izdelka 0,025 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2: 2007
UL 508
Elektromagnetna združljivost Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4 2011/A1
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zIEC 61000-6-2
Certifikati izdelkov UL 508
CSA 22-2 No 142-M1987
CSA 22-2 No 213-M1987
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C ( Vodoravna pozicija)
−20…50 °C ( Vertikalni položaj)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Ne kondenzira
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664
Okoljske značilnosti No corrosion resistance
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm konstantna amplituda pri5…84 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
9,8 m/s² stalnega pospeška pri8,4…150 Hz
Odporno proti udarcu 147 m/s² za11 ms
Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kV Razelektritev kontakta v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Razelektritev zraka v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
10 V/m 80 MHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Zaščiten kabel)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
Prenapetostna vzdržljivost 0,5 kV in differential mode 24 V DC IEC 61000-4-5
1 kV in common mode 24 V DC IEC 61000-4-5
1 kV in differential mode 230 V AC IEC 61000-4-5
2 kV in common mode 230 V AC IEC 61000-4-5
Motnje radijske/prevodniške 10 V 0,15 do 80 MHz IEC 61000-4-6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,200 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 71,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,890 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No