Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon TM5
Modicon TM7
|
Združljivost izdelkov
|
Logični krmilnik
Krmilnik pogona
|
Vrsta integriranega priključka
|
Ethernet/IP
|
Connector type
|
RJ45 2 Ethernet Marjetična veriga shielded
|
Izmenjalni način
|
Half duplex, full duplex, autonegotiation, auto MDIX
|
Hitrost prenosa
|
10/100 Mbitov/s
|
Spletni strežnik
|
Vgrajen
|
Sestava naprave
|
Bus base for fieldbus interface module TM5ACBN1
TM5ACBN1
Priključni blok TM5ACTB12PS
EtherNet/IP fieldbus interface module TM5NEIP1
Power distribution module TM5SPS3
TM5NEIP1
TM5SPS3
|
Lokalno signaliziranje
|
1 LED Zelena/rdeča zaStanje modula
1 LED Zelena/rdeča zanetwork
1 LED Zelena zaEthernet aktivnost (ETH1)
1 LED Zelena zaEthernet aktivnost (ETH2)
|
Oznaka
|
CE
EAC
UL
CSA
|
Tip konektorja
|
Odstranljiv vzmetni konektor <= 50 insertion/removal cycles
|
Širina
|
38 mm
|
Višina
|
99 mm
|
Globina
|
75 mm
|
Teža izdelka
|
0,08 kg
|
Standardi
|
IEC 61131-2: 2007
UL 508
|
Elektromagnetna združljivost
|
Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4 2005/AC
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zIEC 61000-6-2
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C ( Vodoravna pozicija)
−20…50 °C ( Vertikalni položaj)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Ne kondenzira
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664
|
Okoljske značilnosti
|
No corrosion resistance
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
3,5 mm konstantna amplituda pri5…84 Hz na35 x 15 mm siimetrična DIN letev
9,8 m/s² stalnega pospeška pri8,4…150 Hz
|
Odporno proti udarcu
|
147 m/s² za11 ms
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
4 kV Razelektritev kontakta v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Razelektritev zraka v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
10 V/m 80 MHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Zaščiten kabel)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
0,5 kV in differential mode 24 V DC IEC 61000-4-5
1 kV in common mode 24 V DC IEC 61000-4-5
1 kV in differential mode 230 V AC IEC 61000-4-5
2 kV in common mode 230 V AC IEC 61000-4-5
|
Motnje radijske/prevodniške
|
10 V 0,15 do 80 MHz IEC 61000-4-6
|