Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM5PCRS2 |
Schneider-Electric
 
TM5PCRS2 slika – Schneider- scope
TM5PCRS2
Serijska povezava modbus/ASCII - komunikacijski modul PCI - RS232
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM5
Izdelek ali sestavni del ASCII serijski link komunikacijskega modula
Fizični vmesnik RS232
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon LMC058
Modicon M258
Združljivost izdelkov Krmilnik pogona
Logični krmilnik
Integriran tip povezave 1 izolirana serijska povezava, Moški SUB-D 9 Modbus ASCII RS232), 115,2 kbit/s max
Maksimalna izgube moči v W 0,33 W
Oznaka CE
Teža izdelka 0,05 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 213
CSA C22.2 št. 142
IEC 61131-2
UL 508
Certifikati izdelkov C-Tick
GOST-R
CULus
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
0…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
0…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kV Na stiku v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80 MHz do 2 GHz v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4 ( Zaščiten kabel)
2 kV v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
Prenapetostna vzdržljivost 0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost SIST EN/IEC 61000-4-6
Motnje radijske/prevodniške CISPR 11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,100 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,400 cm
Paket 1 Teža 68,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,264 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months