Standardi
|
CSA C22.2 št. 213
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 št. 142
|
Certifikati izdelkov
|
GOST-R
CSA
CULus
C-Tick
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
0…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
0…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
10 V/m 80 MHz do 2 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Zaščiten kabel)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
SIST EN/IEC 61000-4-6
|
Motnje radijske/prevodniške
|
CISPR 11
|