Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM5SAI2TH |
Schneider-Electric
 
TM5SAI2TH slika – Schneider- scope
TM5SAI2TH
Modul analognega vhoda - 2I - termoelement J/K/N/S - 16 bitov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM5
Izdelek ali sestavni del Analogni vhodni modul
Številka analognega vhoda 2
Tip analognega vhoda Termočlen - 210 do 1200 °C Termočlen J
Termočlen - 270 do 1300 °C Termočlen N
Termočlen - 270 do 1372 °C Termočlen K
Termočlen - 50 do 1768 °C Termočlen S
Ločljivost analognega vhoda 16 bitov
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon M258
Modicon LMC058
Združljivost izdelkov Logični krmilnik
Krmilnik pogona
Merjenje ločljivosti 0,1 °C
Barva Bela
Filtriranje vhoda 1 do 66,7 ms Konfiguracijsko s programsko opremo
Merilna napaka +/- 0,1 % celotnega obsega - 210 do 1200 °C Termočlen J 25 °C
+/- 0,11 % celotnega obsega - 270 do 1300 °C Termočlen N 25 °C
+/- 0,11 % celotnega obsega - 270 do 1372 °C Termočlen K 25 °C
+/- 0,17 % celotnega obsega - 50 do 1768 °C Termočlen S 25 °C
Temperaturni koeficient 0,01 %FS/°C Termočlen
Nelinearnost +/- 0,001 %FS Termočlen
Tip kabla Kabel z opletom
Izolativnost Brez izolacije med kanali
500 Vrms AC izolacija med kanalom in vodnikom
Napajanje Notranji
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC -15 do 20 %
Odpravljanje EMI/RFI motenj (100 kHz do 10 mHz) > 70 dB
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena zaNapajanje
1 LED Rdeča zaNapajanje
2 LED Zelena zaVhodno stanje
Poraba toka 2 mA 5 V DC Vodilo
30 mA 24 V DC Vhod/izhod
Maksimalna izgube moči v W 0,73 W
Oznaka CE
Teža izdelka 0,025 kg
Okolje
Standardi UL 508
CSA C22.2 št. 142
CSA C22.2 št. 213
IEC 61131-2
Certifikati izdelkov CSA
GOST-R
C-Tick
CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
0…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
0…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Zaščiten kabel)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
Prenapetostna vzdržljivost 0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost SIST EN/IEC 61000-4-6
Motnje radijske/prevodniške CISPR 11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 41,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 97
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,263 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months