Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon LMC058
Modicon M258
|
Združljivost izdelkov
|
Logični krmilnik
Krmilnik pogona
|
Merjenje ločljivosti
|
0,1 °C
|
Barva
|
Bela
|
Merilna napaka
|
< 0,037 % celotnega obsega - 200 do 850 °C Pt 100/Pt 1000 25 °C
|
Temperaturni koeficient
|
0,004 %FS/°C Temperaturna sonda
|
Nelinearnost
|
0,001 %FS Temperaturna sonda
|
Tip kabla
|
Kabel z opletom
|
Izolativnost
|
Brez izolacije med kanali
500 Vrms AC izolacija med kanalom in vodnikom
|
Napajanje
|
Notranji
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC -15 do 20 %
|
Odpravljanje EMI/RFI motenj (100 kHz do 10 mHz)
|
> 95 dB
|
Lokalno signaliziranje
|
1 LED Zelena zaNapajanje
1 LED Rdeča zaNapajanje
4 LED Zelena zaVhodno stanje
|
Poraba toka
|
2 mA 5 V DC Vodilo
46 mA 24 V DC Vhod/izhod
|
Maksimalna izgube moči v W
|
1,11 W
|
Oznaka
|
CE
|
Teža izdelka
|
0,025 kg
|
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 št. 213
IEC 61131-2
CSA C22.2 št. 142
|
Certifikati izdelkov
|
GOST-R
CSA
C-Tick
CULus
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
0…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
0…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Zaščiten kabel)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
SIST EN/IEC 61000-4-6
|
Motnje radijske/prevodniške
|
CISPR 11
|