|
|
|
TM5SAO2L
Modul analognega izhoda - 2O - +/-10 V/0 do 20 mA - 12 bitov
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon TM5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Analogni izhodni modul
|
Številka analognega izhoda
|
2
|
Ločljivost analognega izhoda
|
12 bitov + predznak, +/- 10 V
12 bitov, 0 do 20 mA
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon LMC058
Modicon M258
|
Združljivost izdelkov
|
Krmilnik pogona
Logični krmilnik
|
Tip analognega izhoda
|
Tok 0 do 20 mA
Napetost +/- 10 V
|
Merjenje ločljivosti
|
4,882 mV, +/- 10 V
9,766 µA, 0 do 20 mA
|
Barva
|
Bela
|
Odzivni čas
|
<= 1 ms
|
Izhodna impedanca
|
1 Ohm
|
Impedanca obremenitve ohmic
|
<= 500 OhmTok)
|
Trajanje vzorčenja
|
200 µs
|
Merilna napaka
|
< 0,15 % celotnega obsega +/- 10 V 25 °C
< 0,15 % celotnega obsega 0 do 20 mA 25 °C
|
Temperaturni koeficient
|
0,02 %FS/°C Tok
0,02 %FS/°C Napetost
|
Nelinearnost
|
< 0,007 %FS Tok
< 0,007 %FS Napetost
|
Tip kabla
|
Kabel z opletom
|
Izolativnost
|
500 Vrms AC izolacija med kanalom in vodnikom
Brez izolacije med kanali
|
Napajanje
|
Notranji
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC -15 do 20 %
|
Lokalno signaliziranje
|
1 LED Zelena zaNapajanje
1 LED Rdeča zaNapajanje
2 LED Rumena zaIzhodno stanje
|
Poraba toka
|
2 mA 5 V DC Vodilo
46 mA 24 V DC Vhod/izhod
|
Maksimalna izgube moči v W
|
1,11 W
|
Oznaka
|
CE
|
Teža izdelka
|
0,025 kg
|
Okolje
Standardi
|
CSA C22.2 št. 142
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 št. 213
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
GOST-R
CULus
C-Tick
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
0…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
0…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Zaščiten kabel)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
SIST EN/IEC 61000-4-6
|
Motnje radijske/prevodniške
|
CISPR 11
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
39,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
97
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,996 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|