Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM5SDI2DF |
Schneider-Electric
 
TM5SDI2DF slika – Schneider- scope
TM5SDI2DF
Modul števca - 2I - izhod 24 V DC - 3 žice
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM5
Izdelek ali sestavni del Modulni števec
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Merilnik frekvence
Merjenje obdobja
Frekvenčni generator
Upcounting
Odštevanje
Funkcija modula Merjenje intervala
Štetje dogodkov
Maksimalna diskretna vhodna številka 2
Frekvenca štetja 50 kHz
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon M258
Modicon LMC058
Združljivost izdelkov Logični krmilnik
Krmilnik pogona
Izolativnost 500 Vrms AC izolacija med kanalom in vodnikom
Brez izolacije med kanali
Diskretna vhodna logika Ponor
Diskretni vhod napetost 24 V DC
Diskretni vhodni tok 10,5 mA 24 V
Filtriranje vhoda <= 10 ms Strojna oprema
<= 25 ms Konfiguracijsko s programsko opremo
Poraba toka 30 mA 5 V DC Vodilo
34 mA 24 V DC Vhod/izhod
Maksimalna izgube moči v W 0,97 W
Oznaka CE
Teža izdelka 0,025 kg
Okolje
Standardi UL 508
CSA C22.2 št. 213
CSA C22.2 št. 142
IEC 61131-2
Certifikati izdelkov CSA
GOST-R
CULus
C-Tick
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
0…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
0…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Zaščiten kabel)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
Prenapetostna vzdržljivost 0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost SIST EN/IEC 61000-4-6
Motnje radijske/prevodniške CISPR 11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 37,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 97
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,913 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months