Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM5SDI4D |
Schneider-Electric
 
TM5SDI4D slika – Schneider- scope
TM5SDI4D
Modul digitalnega vhoda - 4I - izhod 24 V DC - 3 žice
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM5
Izdelek ali sestavni del Diskretni vhodni modul
Maksimalna diskretna vhodna številka 4
Diskretni vhod napetost 24 V
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon M258
PacDrive LMC krmilnik gibanja
Modicon LMC058
Združljivost izdelkov Logični krmilnik
Krmilnik pogona
PacDrive LMC Pro
PacDrive LMC Eco
PacDrive LMC Pro 2
Diskretni vhod tip napetosti DC
Meje vhodne napetosti 20,4 do 28,8 V
Diskretna vhodna logika Ponor
Diskretni vhodni tok 3,75 mA
Vhodna impedanca 6,4 kOhm
Barva Bela
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 5 V
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 15 V
Filtriranje vhoda <= 25 ms Konfiguracijsko s programsko opremo
<= 100 ms Strojna oprema
Tip zaščite Zaščita kratkega stika
Zaščita pred preobremenitvijo
Izolativnost Brez izolacije med kanali
500 Vrms AC izolacija med kanalom in vodnikom
Maksimalen padec napetosti <2 V Pri 500 mA Napajanje senzorja
Maksimalni napajalni tok za senzorje 500 mA
Poraba toka 28 mA 5 V DC Vodilo
25 mA 24 V DC Vsi vhodi On
Maksimalna izgube moči v W 0,73 W
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena zaNapajanje
1 LED Rdeča zaNapajanje
4 LED Zelena zaVhodno stanje
Električna povezava 3 žice
Oznaka CE
Teža izdelka 0,025 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
CSA C22.2 št. 142
UL 508
CSA C22.2 št. 213
Certifikati izdelkov CSA
C-Tick
CULus
GOST-R
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
−10…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
−10…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Elektromagnetna združljivost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev, 4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev, 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje, 1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje, 10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test, 1 kV I/O v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test, 1 kV Zaščiten kabel v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test, 2 kV Daljnovodi v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce, 0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce, 1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje v skladu s/zIEC 61000-4-6
Prevajani in sevani izpusti v skladu s/zCISPR 11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 37,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 97
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,841 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months