|
|
|
TM5SDI6D
Modul digitalnega vhoda - 6I - izhod 24 V DC - 2 žici
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon TM5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Diskretni vhodni modul
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
6
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon LMC058
PacDrive LMC krmilnik gibanja
Modicon M258
|
Združljivost izdelkov
|
Logični krmilnik
PacDrive LMC Eco
PacDrive LMC Pro 2
Krmilnik pogona
PacDrive LMC Pro
|
Diskretni vhod tip napetosti
|
DC
|
Meje vhodne napetosti
|
20,4 do 28,8 V
|
Diskretna vhodna logika
|
Ponor
|
Diskretni vhodni tok
|
3,75 mA
|
Vhodna impedanca
|
6,4 kOhm
|
Barva
|
Bela
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 5 V
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 15 V
|
Filtriranje vhoda
|
<= 25 ms Konfiguracijsko s programsko opremo
<= 100 ms Strojna oprema
|
Izolativnost
|
500 Vrms AC izolacija med kanalom in vodnikom
Brez izolacije med kanali
|
Poraba toka
|
30 mA 5 V DC Vodilo
37 mA 24 V DC Vsi vhodi On
|
Maksimalna izgube moči v W
|
1,03 W
|
Lokalno signaliziranje
|
1 LED Zelena zaNapajanje
1 LED Rdeča zaNapajanje
6 LEDs Zelena zaVhodno stanje
|
Električna povezava
|
2 žici
|
Oznaka
|
CE
|
Teža izdelka
|
0,025 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 št. 213
CSA C22.2 št. 142
|
Certifikati izdelkov
|
C-Tick
GOST-R
CSA
CULus
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
−10…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
−10…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms
|
Elektromagnetna združljivost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev, 4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev, 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje, 1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje, 10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test, 1 kV I/O v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test, 1 kV Zaščiten kabel v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test, 2 kV Daljnovodi v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce, 0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce, 1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje v skladu s/zIEC 61000-4-6
Prevajani in sevani izpusti v skladu s/zCISPR 11
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,900 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,900 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
38,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
97
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,900 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|