Schneider-Electric
 
TM5SDM12DT slika – Schneider- scope
TM5SDM12DT
Digitalni I/O modul - 8I - 4O - 24 V DC - 1 žica
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM5
Izdelek ali sestavni del Diskretni I/O modul
Maksimalna diskretna vhodna številka 8
Diskretni vhod napetost 24 V
Maksimalna diskretna izhodna številka 4
Diskretni izhod tip Tranzistor
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon M258
Modicon LMC058
PacDrive LMC krmilnik gibanja
Združljivost izdelkov PacDrive LMC Pro 2
Krmilnik pogona
PacDrive LMC Pro
PacDrive LMC Eco
Logični krmilnik
Diskretni vhod tip napetosti DC
Meje vhodne napetosti 20,4 do 28,8 V
Diskretna vhodna logika Ponor
Diskretni vhodni tok 3,75 mA
Vhodna impedanca 6,4 kOhm
Izhodna napetost 24 V DC
Mejne vrednosti izhodne napetosti 20,4 do 28,8 V
Diskretni izhod logika Vir
Tok na kanal 0,5 A
Maksimalen tok na skupni izhod 2 A
Barva Bela
Maksimalni izhodni tok 12 A
Preklopna frekvenca <= 500 Hz Upor
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 5 V
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 15 V
Filtriranje vhoda <= 25 ms Konfiguracijsko s programsko opremo
<= 100 ms Strojna oprema
Odzivni čas <= 300 µs Od stanja 0 do stanja 1 Izhod
<= 300 µs Od stanja 1 do stanja 0 Izhod
Maksimalen tok uhajanja 5 µA Ob izklopu
Tip zaščite Zaščita pred povratno polarnostjo
Zaščita kratkega stika
Zaščita pred preobremenitvijo
Izolativnost Brez izolacije med kanali
500 Vrms AC izolacija med kanalom in vodnikom
Maksimalen padec napetosti <0,3 V Pri 500 mA Izhod
Poraba toka 42 mA 5 V DC Vodilo
21 mA 24 V DC Vsi vhodi On
Maksimalna izgube moči v W 1,52 W
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena zaNapajanje
1 LED Rdeča zaNapajanje
4 LED Rumena zaIzhodno stanje
8 LEDic Zelena zaVhodno stanje
Električna povezava 1 žica
Oznaka CE
Product weight 0,025 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 142
UL 508
CSA C22.2 št. 213
IEC 61131-2
Certifikati izdelkov GOST-R
CULus
C-Tick
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
−10…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
−10…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Elektromagnetna združljivost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev, 4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev, 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje, 1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje, 10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test, 1 kV I/O v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test, 1 kV Zaščiten kabel v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test, 2 kV Daljnovodi v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce, 0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce, 1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje v skladu s/zIEC 61000-4-6
Prevajani in sevani izpusti v skladu s/zCISPR 11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 38,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 97
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,040 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months