Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM5SDO16T |
Schneider-Electric
 
TM5SDO16T slika – Schneider- scope
TM5SDO16T
modul digitalnega izhoda - 16O - 24 V DC - 0,5 A - 1 žica
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM5
Izdelek ali sestavni del Diskretni izhodni modul
Maksimalna diskretna izhodna številka 16
Diskretni izhod tip Tranzistor
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon LMC058
PacDrive LMC krmilnik gibanja
Modicon M258
Združljivost izdelkov PacDrive LMC Pro
Krmilnik pogona
PacDrive LMC Pro 2
PacDrive LMC Eco
Logični krmilnik
Izhodna napetost 24 V DC
Mejne vrednosti izhodne napetosti 20,4 do 28,8 V
Diskretni izhod logika Vir
Tok na kanal 0,5 A
Maksimalen tok na skupni izhod 8 A
Barva Bela
Maksimalni izhodni tok 3 A
Preklopna frekvenca <= 500 Hz Upor
Odzivni čas <= 300 µs Od stanja 0 do stanja 1 Izhod
<= 300 µs Od stanja 1 do stanja 0 Izhod
Maksimalen tok uhajanja 5 µA Ob izklopu
Tip zaščite Zaščita pred povratno polarnostjo
Zaščita pred preobremenitvijo
Zaščita kratkega stika
Izolativnost Brez izolacije med kanali
500 Vrms AC izolacija med kanalom in vodnikom
Maksimalen padec napetosti <2 V Pri 500 mA Napajanje senzorja
<0,1 V Pri 500 mA Izhod
Maksimalni napajalni tok za senzorje 500 mA
Poraba toka 56 mA 5 V DC Vodilo
40 mA 24 V DC Vhod/izhod
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena/rdeča zaNapajanje
16 LEDs Rumena zaIzhodno stanje
Električna povezava 1 žica
Oznaka CE
Teža izdelka 0,025 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 št. 213
CSA C22.2 št. 142
Certifikati izdelkov CSA
CULus
C-Tick
GOST-R
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
−10…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
−10…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Elektromagnetna združljivost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev, 4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev, 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje, 1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje, 10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test, 1 kV I/O v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test, 1 kV Zaščiten kabel v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test, 2 kV Daljnovodi v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce, 0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce, 1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje v skladu s/zIEC 61000-4-6
Prevajani in sevani izpusti v skladu s/zCISPR 11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,600 cm
Paket 1 Teža 40,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 97
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,218 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No