Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM5SDO2R |
Schneider-Electric
 
TM5SDO2R slika – Schneider- scope
TM5SDO2R
Modul digitalnega izhoda - 2O - 30 V DC/230 V AC - 5 A - rele - 2 C/O
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM5
Izdelek ali sestavni del Diskretni izhodni modul
Maksimalna diskretna izhodna številka 2
Diskretni izhod tip Rele
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov PacDrive LMC krmilnik gibanja
Modicon LMC058
Modicon M258
Združljivost izdelkov Logični krmilnik
PacDrive LMC Pro
Krmilnik pogona
PacDrive LMC Pro 2
PacDrive LMC Eco
Izhodna napetost 230 V AC
30 V DC
Mejne vrednosti izhodne napetosti 184 do 276 V AC
24 do 36 V DC
Diskretni izhod funkcija 2 C/O
Tok na kanal 5 A
Maksimalen tok na skupni izhod 10 A
Barva Črna
Odzivni čas <= 10 ms Od stanja 0 do stanja 1 Izhod
<= 10 ms Od stanja 1 do stanja 0 Izhod
Tip zaščite Zaščita pred povratno polarnostjo
Brez zaščite pred preobremenitvijo
Brez zaščite pred kratkim stikom
Izolativnost Brez izolacije med kanali
500 Vrms AC izolacija med kanalom in vodnikom
Poraba toka 90 mA 5 V DC Vodilo
Maksimalna izgube moči v W 2,45 W
Oznaka CE
Teža izdelka 0,025 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 št. 213
CSA C22.2 št. 142
Certifikati izdelkov GOST-R
CSA
C-Tick
CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
−10…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
−10…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Elektromagnetna združljivost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev, 4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev, 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje, 1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje, 10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test, 1 kV I/O v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test, 1 kV Zaščiten kabel v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test, 2 kV Daljnovodi v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce, 0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce, 1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje v skladu s/zIEC 61000-4-6
Prevajani in sevani izpusti v skladu s/zCISPR 11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,600 cm
Paket 1 Teža 45,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 97
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,680 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months