Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM5SDO2S |
Schneider-Electric
 
TM5SDO2S slika – Schneider- scope
TM5SDO2S
Modul digitalnega izhoda - 2O - 100 do 240 V AC - 1 A - 3 žice
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM5
Izdelek ali sestavni del Diskretni izhodni modul
Maksimalna diskretna izhodna številka 2
Diskretni izhod tip Rele
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon M258
Modicon LMC058
PacDrive LMC krmilnik gibanja
Združljivost izdelkov Krmilnik pogona
PacDrive LMC Pro 2
PacDrive LMC Eco
PacDrive LMC Pro
Logični krmilnik
Izhodna napetost 100 do 240 V AC
Tok na kanal 1 A
Barva Črna
Električna povezava 3 žice
Oznaka CE
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 142
IEC 61131-2
CSA C22.2 št. 213
UL 508
Certifikati izdelkov CSA
GOST-R
CULus
C-Tick
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
−10…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
−10…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Elektromagnetna združljivost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev, 4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev, 8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje, 1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje, 10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test, 1 kV I/O v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test, 1 kV Zaščiten kabel v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test, 2 kV Daljnovodi v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odpornosti na udarce, 0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odpornosti na udarce, 1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje v skladu s/zIEC 61000-4-6
Prevajani in sevani izpusti v skladu s/zCISPR 11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,5 cm
Paket 1 Teža 51,0 g
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months