Schneider-Electric
 
TM5SMM6D2L slika – Schneider- scope
TM5SMM6D2L
Modul I/O
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM5
Izdelek ali sestavni del Me?ani I/O modul
Združljivost skupine izdelkov Modicon LMC058
Modicon M258
Združljivost izdelkov Krmilnik pogona
Logi?ni krmilnik
Komplementarno
Maksimalna diskretna vhodna številka 4
Diskretni vhod napetost 24 V
Diskretni vhod tip napetosti DC
Meje vhodne napetosti 20,4 do 28,8 V
Diskretna vhodna logika Ponor
Diskretni vhodni tok 3,3 mA
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 5 V
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 15 V
Filtriranje vhoda <= 2 µs Strojna oprema
1 ms Privzeto
<= 25 ms Konfiguracijsko s programsko opremo
?tevilka analognega vhoda 1
Tip analognega vhoda Napetost +/- 10 V
Tok 0 do 20 mA/4 do 20 mA
Ločljivost analognega vhoda 12 bitov + predznak Napetost
12 bitov Tok
Skupni način zavrnitve 70 dB DC Analogni vhod
70 dB 50 Hz Analogni vhod
Maksimalna diskretna izhodna številka 2
Diskretni izhod tip Tranzistor
Izhodna napetost 24 V DC
Mejne vrednosti izhodne napetosti 20,4 do 28,8 V
Diskretni izhod logika Vir
Diskretni izhod tok <= 0,5 A Na izhod
<= 1 A
Maksimalni izhodni tok 14 A
Maksimalen tok uhajanja 5 µA Ob izklopu) Digitalni izhod
Preklopna frekvenca 100 Hz, Upor Digitalni izhod
?tevilka analognega izhoda 1
Tip analognega izhoda Napetost: +/- 10 V
Tok: 0 do 20 mA
Čas konverzije 300 µs Analogni izhod
Ločljivost analognega izhoda 12 bitov + predznak, +/- 10 V
12 bitov, 0 do 20 mA
Merjenje ločljivosti 2,441 mV, +/- 10 V, +/- 10 V
4,883 µA, 0 do 20 mA/4 do 20 mA, 0 do 20 mA
Barva Bela
Odzivni čas <= 250 µs Od stanja 0 do stanja 1 Digitalni izhod
<= 250 µs Od stanja 1 do stanja 0 Digitalni izhod
1 ms Analogni izhod
Vhodna impedanca 7,18 kOhm Digitalni
>= 1 MOhm Analogni, +/- 10 V
Minimalna izhodna impedanca 1 kOhm +/- 10 V 0…55 °C
10 kOhm +/- 10 V 55…60 °C
Impedanca obremenitve ohmic <= 400 Ohm0 do 20 mA) 0…55 °C
<= 300 Ohm0 do 20 mA) 55…60 °C
<= 300 Ohm 0 do 20 mA/4 do 20 mA)
Trajanje vzorčenja 300 µs Analogni vhod
Merilna napaka < 0,08 % celotnega obsega +/- 10 V) 25 °C
< 0,08 % celotnega obsega 0 do 20 mA/4 do 20 mA) 25 °C
< 0,15 % celotnega obsega+/- 10 V) 25 °C
< 0,15 % celotnega obsega0 do 20 mA) 25 °C
Temperaturni koeficient +/- 0,009 %FS/°C 0 do 20 mA/4 do 20 mA)
+/-0,006 %FS/°C +/- 10 V)
+/- 0,02 %FS/°C0 do 20 mA)
+/- 0,02 %FS/°C+/- 10 V)
Nelinearnost +/- 0,02 %FS 0 do 20 mA/4 do 20 mA)
+/- 0,02 %FS +/- 10 V)
+/- 0,1 %FS0 do 20 mA)
+/- 0,1 %FS+/- 10 V)
Tip kabla Kabel z opletom
Izolativnost Brez izolacije med kanali
500 Vrms AC izolacija med kanalom in vodnikom
Napajanje Notranji
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC -15 do 20 %
Lokalno signaliziranje ZaNapajanje (ON) 1 LED ( Zelena)
ZaNapajanje (OFF) 1 LED ( Rdeča)
ZaDigitalni vhodno stanje 4 LED ( Zelena)
ZaDigitalno izhodno stanje 2 LED ( Oranžna)
1 LED ( Oranžna)
1 LED ( Zelena)
Način ožičenja 1 žica Digitalni vhod/izhod
Poraba toka 2 mA 5 V DC Vodilo
73 mA 24 V DC Vhodi/izhodi
Maksimalna izgube moči v W 1,75 W
Tip zaščite Proti povratni polarnosti zaDigitalni izhod
Proti kratkim stikom zaDigitalni izhod
Zaščita pred toplotno preobremenitvijo zaDigitalni izhod
Proti kratkim stikom zaAnalogni izhod
Oznaka CE
Teža izdelka 0,025 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
CSA C22.2 ?t. 142
UL 508
CSA C22.2 ?t. 213
Certifikati izdelkov C-Tick
CSA
CULus
GOST-R
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
55…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
0…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Zaščiten kabel)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
Prenapetostna vzdržljivost 0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zIEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost SIST EN/IEC 61000-4-6
Motnje radijske/prevodni?ke CISPR 11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 43,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 97
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,520 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev