Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TM5SPS1F |
Schneider-Electric
 
TM5SPS1F slika – Schneider- scope
TM5SPS1F
Modul el. distribucije - za modul I/O 24 V DC - 6,3 A notranja varovalka
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon TM5
Izdelek ali sestavni del Modul za distribucijo energije z notranjo varovalko
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Napajanje 24 V DC I/O modulov
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon M258
Modicon LMC058
Združljivost izdelkov Krmilnik pogona
Logični krmilnik
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
Tip omrežja DC
Current supplied 6,3 A I/O močnostni del
Maksimalna izgube moči v W 1,02 W
Barva Siva
Kratkostična zaščita 6,3 A Notranja varovalka
Poraba toka <= 34 mA 24 V DC
Oznaka CE
Okolje
Standardi IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 št. 142
CSA C22.2 št. 213
Certifikati izdelkov C-Tick
CSA
GOST-R
CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C Brez redukcije ( Vodoravna instalacija)
55…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vodoravna instalacija)
−10…50 °C ( Vertikalna vgradnja)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…3000 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn pri8,4…150 Hz naDIN letev
3,5 mm pri5…8,4 Hz naDIN letev
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms
Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kV Na stiku v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 1 V/m 2 do 2,7 GHz v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zEN/IEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4 ( I/O)
1 kV v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4 ( Zaščiten kabel)
2 kV v skladu s/zEN/IEC 61000-4-4 ( Daljnovodi)
Prenapetostna vzdržljivost 0,5 kV Diferencialni način v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
1 kV Navadni/splošni/skupni način v skladu s/zEN/IEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost SIST EN/IEC 61000-4-6
Motnje radijske/prevodniške CISPR 11
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 37,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 97
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,985 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months