|
|
|
TM7ACTLA
Terminator linije TM7 - M12 - vodilo CANopen
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon TM7
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Izdelek ali sestavni del
|
Linijski terminator s M12 konektorjem
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Linijski terminator
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Za merjenje s termočlenom
|
Komplementarno
Tip konektorja
|
5 smerni 1 moški M12
|
Količina na set/komplet
|
1
|
Teža izdelka
|
0,023 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
11,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,283 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|