Schneider-Electric
 
TMA262SET8S slika – Schneider- scope
TMA262SET8S
Komplet konekt., log./krmilnik gibanja Modicon M262, vijačni priključki, 5 + 11
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M262
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Izdelek ali sestavni del Terminal block kit
Tip dodatkov/ločenih delov Vijačni priključni blok
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon M262
Združljivost izdelkov Logični krmilnik
Krmilnik pogona
Število konektorjev 5 Priključni blok
11 Priključni blok
Električna povezava Odstranljivi vijačni priključni blokfor connecting supply voltage
Odstranljivi vijačni priključni blokZa vhode/izhode
Teža izdelka 0,03 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 31,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 756,000 g
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva V preiskavi