Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TMAHOL02 |
Schneider-Electric
 
TMAHOL02 slika – Schneider- scope
TMAHOL02
Nadomestni del - Modicon M221 držalo za baterijo - prodaja po 2 kosa
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M221
Tip dodatkov/ločenih delov Nosilec baterije
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ločen del
Komplementarno
Združljivost izdelkov TM221
Destinacija dodatkov/ločenih delov Logična krmilna baterijska vtičnica
Prodaja na nedeljivo količino 2
Višina 34,8 mm
Width 25,5 mm
Teža izdelka 0,13 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,5 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 4,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 492,0 g
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1600
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 31,4 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Vzemi nazaj No