|
|
|
TMARCOVER
Pokrov vložka
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Modicon M200
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Pokrov
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek zaščite
|
Komplementarno
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Reža za element
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Easy Modicon M200
|
Barvni odtenek
|
Srednje siva
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Teža izdelka
|
0,0054 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,259 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
23 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
13 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,6 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,4 cm
|
Paket 2 Teža
|
524 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
2436 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|