|
|
|
TMASD1
Pomnilniška kartica za krmilnik M2xx
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M221
Modicon M251
Modicon M241
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
SD kartica
|
Združljivost izdelkov
|
Logični krmilnik
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon M241
Modicon M221
Modicon M251
|
Tip pomnilnika
|
Flash
|
Zmogljivost pomnilnika
|
256 MB
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Ločeni deli
|
Komplementarno
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Prenos programa
Varnostno kopiranje aplikacij
|
MTBF zanesljivost
|
3000000 H
|
Čas hrambe podatkov
|
10 let/o/i/a pri25 °C
|
Število ciklov branja/pisanja
|
100000
|
Teža izdelka
|
0,004 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…85 °C
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
15 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn v skladu s/zIEC 61131-2 2007
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn v skladu s/zIEC 61131-2 2007
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % Brez kondenzacije
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
27,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,684 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|