Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TMAT2MSET |
Schneider-Electric
 
TMAT2MSET slika – Schneider- scope
TMAT2MSET
Komplet konektorjev za M221M in TM3 - IO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Tip dodatkov/ločenih delov Vijačni priključni blok
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Modicon TM3
Modicon M221
Združljivost izdelkov Diskretni I/O modul
Logični krmilnik
Destinacija dodatkov/ločenih delov Modicon M221
Modicon TM3
Število konektorjev 8 Priključni blok
Električna povezava Odstranljivi vijačni priključni blok, 10 priključek/ka/kiZa vhode/izhode ( Naklon 3,81 mm)
Odstranljivi vijačni priključni blok, 11 priključek/ka/kiZa vhode/izhode ( Naklon 3,81 mm)
Teža izdelka 0,127 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,54 cm
Paket 1 Širina 10,16 cm
Paket 1 Dolžina 7,62 cm
Paket 1 Teža 108,863 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 64
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 7 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP C7f21d05-6c92-42e3-989d-d3708bb63262
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No