|
|
|
TMAT2PSET
Komplet konektorjev za M2X1 - vir napajanja
|
|
|
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni blok
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Vijačni priključni blok
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Modicon M221
Modicon M241
|
Združljivost izdelkov
|
Logični krmilnik
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Modicon M221
|
Število konektorjev
|
8 Priključni blok
|
Električna povezava
|
Odstranljivi vijačni priključni blok, 3 priključek/ka/kiZa povezovanje AC ali DC napajalnika ( Naklon 5,08 mm)
|
Teža izdelka
|
0,127 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2 cm
|
Paket 1 Širina
|
23 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12 cm
|
Paket 1 Teža
|
36 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
64
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,31 kg
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
Brez PVC
|
Da
|
|
|