Schneider-Electric
 
TMC2AI2 slika – Schneider- scope
TMC2AI2
Modul M221 - 2 analogna vhoda - razširitev I/O
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M221
Izdelek ali sestavni del Analogni vhodni modul
Združljivost izdelkov Modicon M221C
Številka analognega vhoda 2
Komplementarno
Tip analognega vhoda Tok 4 do 20 mA
Tok 0 do 20 mA
Napetost 0 do 10 V
Ločljivost analognega vhoda 12 bitov
LSB vrednost 2,44 mV 0 do 10 V Napetost
4,88 µA 0 do 20 mA Tok
3,91 µA 4 do 20 mA Tok
Čas konverzije 20 ms
Trajanje vzorčenja 10 ms
Napaka absolutne natančnosti +/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C
+/- 1 % celotnega obsega
Temperaturni drift +/- 0,02 %FS/°C
Natančnost ponovitve +/- 0,5 %FS
Nelinearnost +/- 0,01 %FS
Cross talk <= 1 LSB
Tip kabla Zvit zaščiten parni kabel
Električna povezava 3 x 1,5 mm² 2 vijačna temrminalna bloka Naklon 3,81 mm Za vhode
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Zvit zaščiten parni kabel: <30 m zaVhod
Izolativnost Neizolirani med analognim vhodom in notranjo logiko
Višina 41 mm
Globina 15 mm
Width 35 mm
Product weight 0,015 kg
Dovoljena neprekinjena preobremenitev 13 V Napetost
40 mA Tok
Vhodna impedanca <= 250 Ohm Tok
>= 1 MOhm Napetost
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,594 cm
Paket 1 Širina 4,692 cm
Paket 1 Dolžina 7,059 cm
Paket 1 Teža 30,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 75
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,31 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 2400
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 120 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 111 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 963017c2-0ee7-421a-b0fc-ceb5386b4916
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da