|
|
|
TMC2AQ2C
Modul M221 - 2 analogna tokovna izhoda - razširitev I/O
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M221
|
Izdelek ali sestavni del
|
Analogni izhodni modul
|
Združljivost izdelkov
|
Modicon M221C
|
Komplementarno
Številka analognega izhoda
|
2
|
Tip analognega izhoda
|
Tok: 4 do 20 mA
|
Ločljivost analognega izhoda
|
12 bitov
|
LSB vrednost
|
3,91 µA 4 do 20 mA Tok
|
Tip obremenitve
|
Upor
|
Impedanca obremenitve ohmic
|
<= 500 Ohm
|
Čas konverzije
|
20 ms
|
Stabilizacijski čas
|
40 ms
|
Napaka absolutne natančnosti
|
+/- 1 % celotnega obsega
+/- 0,3 % celotnega obsega at 25 °C
|
Temperaturni drift
|
+/- 0,02 %FS/°C
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,4 %FS
|
Nelinearnost
|
+/- 0,01 %FS
|
Cross talk
|
<= 1 LSB
|
Tip kabla
|
Zvit zaščiten parni kabel
|
Električna povezava
|
3 x 1,5 mm² 2 vijačna temrminalna bloka Naklon 3,81 mm Za izhode
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
Zvit zaščiten parni kabel: <30 m zaIzhod
|
Izolativnost
|
Neizolirani med analognim izhodom in notranjo logiko
|
Višina
|
41 mm
|
Globina
|
15 mm
|
Width
|
35 mm
|
Teža izdelka
|
0,015 kg
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,56 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,08 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,86 cm
|
Paket 1 Teža
|
40 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
75
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,364 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
2400
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
120 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
118 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|