Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TMC2AQ2V |
Schneider-Electric
 
TMC2AQ2V slika – Schneider- scope
TMC2AQ2V
Modul M221 - 2 analogna napetostna izhoda - razširitev I/O
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M221
Izdelek ali sestavni del Analogni izhodni modul
Združljivost izdelkov Modicon M221C
Komplementarno
Številka analognega izhoda 2
Tip analognega izhoda Napetost: 0 do 10 V
Ločljivost analognega izhoda 12 bitov
LSB vrednost 2,44 mV 0 do 10 V Napetost
Tip obremenitve Upor
Impedanca obremenitve ohmic >= 2 kOhm
Čas konverzije 20 ms
Stabilizacijski čas 40 ms
Napaka absolutne natančnosti +/- 1 % celotnega obsega
+/- 0,3 % celotnega obsega at 25 °C
Temperaturni drift +/- 0,02 %FS/°C
Natančnost ponovitve +/- 0,4 %FS
Nelinearnost +/- 0,01 %FS
Cross talk <= 1 LSB
Tip kabla Zvit zaščiten parni kabel
Električna povezava 3 x 1,5 mm² 2 vijačna temrminalna bloka Naklon 3,81 mm Za izhode
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Zvit zaščiten parni kabel: <30 m zaIzhod
Izolativnost Neizolirani med analognim izhodom in notranjo logiko
Višina 41 mm
Globina 15 mm
Width 35 mm
Teža izdelka 0,015 kg
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 4,6 cm
Paket 1 Teža 20,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 75
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,356 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1200
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 75 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 20