|
|
|
TMC2CONV01
Kartuša M221 - transport 1 serijske linije - razširitev I/O
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M221
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul serijske linije
|
Združljivost izdelkov
|
Modicon M221C
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Prenašanje aplikacij
|
Komplementarno
Integriran tip povezave
|
Neizolirana serijska povezava - Vijačni priključni blok RS232
Neizolirana serijska povezava - Vijačni priključni blok RS485
|
Hitrost prenosa
|
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila15 m zaRS485
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila3 m zaRS232
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Neizolirana serijska povezava: Modbus Glavni/podrejeni - RTU/ASCII ali SoMachine-omrežje
|
Izolativnost
|
Neizoliran med linijami in notranjo logiko
|
Višina
|
41 mm
|
Globina
|
15 mm
|
Širina
|
35 mm
|
Teža izdelka
|
0,015 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
20,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
75
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,68 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
2400
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
57 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|