|
|
|
TMC2HOIS01
Modul M221 - dvigovanje 2 analognih vhodov - razširitev I/O
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M221
|
Izdelek ali sestavni del
|
Analogni vhodni modul
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Dvižne aplikacije
|
Združljivost izdelkov
|
Modicon M221C
|
Številka analognega vhoda
|
2
|
Komplementarno
Tip analognega vhoda
|
Tok 4 do 20 mA
Tok 0 do 20 mA
Napetost 0 do 10 V
|
Ločljivost analognega vhoda
|
12 bitov
|
LSB vrednost
|
2,44 mV 0 do 10 V Napetost
4,88 µA 0 do 20 mA Tok
3,91 µA 4 do 20 mA Tok
|
Čas konverzije
|
20 ms
|
Trajanje vzorčenja
|
10 ms
|
Napaka absolutne natančnosti
|
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C
+/- 1 % celotnega obsega
|
Temperaturni drift
|
+/- 0,02 %FS/°C
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 %FS
|
Nelinearnost
|
+/- 0,01 %FS
|
Cross talk
|
<= 1 LSB
|
Tip kabla
|
Zvit zaščiten parni kabel
|
Električna povezava
|
3 x 1,5 mm² 2 vijačna temrminalna bloka Naklon 3,81 mm Za vhode
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
Zvit zaščiten parni kabel: <30 m zaVhod
|
Izolativnost
|
Neizolirani med analognim vhodom in notranjo logiko
|
Višina
|
41 mm
|
Globina
|
15 mm
|
Širina
|
35 mm
|
Teža izdelka
|
0,015 kg
|
Dovoljena neprekinjena preobremenitev
|
13 V Napetost
40 mA Tok
|
Vhodna impedanca
|
<= 250 Ohm Tok
>= 1 MOhm Napetost
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
20,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
75
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,305 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|