Schneider-Electric
 
TMC2TI2 slika – Schneider- scope
TMC2TI2
Modul M221 - 2 temperaturna vhoda - razširitev I/O
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M221
Izdelek ali sestavni del Analogni vhodni modul
Združljivost izdelkov Modicon M221C
Številka analognega vhoda 2
Komplementarno
Tip analognega vhoda Termočlen - 200 do 1000 °C Termočlen J
Termočlen - 200 do 1300 °C Termočlen K
Termočlen 0 do 1760 °C Termočlen R
Termočlen 0 do 1760 °C Termočlen S
Termočlen 0 do 1820 °C Termočlen B
Termočlen - 200 do 400 °C Termočlen T
Termočlen - 200 do 1300 °C Termočlen N
Termočlen - 200 do 800 °C Termočlen E
Termočlen 0 do 2315 °C Termočlen C
Ni 100/Ni 1000 Temperaturna sonda - 60 do 180 °C
Pt 100 Temperaturna sonda - 200 do 850 °C
Pt 1000 Temperaturna sonda - 200 do 600 °C
Ločljivost analognega vhoda 14 bitov
LSB vrednost 0,1 °C
Trajanje vzorčenja 125 ms Termočlen
250 ms Temperaturna sonda
Napaka absolutne natančnosti +/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/Ni 1000 temperature probe
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen K - 200 do 0 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen K 0 do 1300 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen J - 200 do 0 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen J 0 do 1000 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen E - 200 do 0 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen E 0 do 800 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen T - 200 do 0 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen T 0 do 400 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen N - 200 do 0 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen N 0 do 1300 °C
+/- 6 °C at 25 °C for Termočlen R, S 0 do 200 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen R, S 200 do 1760 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen C 0 do 2315 °C
Temperaturni drift +/- 0,02 %FS/°C
Natančnost ponovitve +/- 0,5 %FS
Nelinearnost +/- 0,01 %FS
Cross talk <= 1 LSB
Tip kabla Zvit zaščiten parni kabel
Električna povezava 3 x 1,5 mm² 2 vijačna temrminalna bloka Naklon 3,81 mm Za vhode
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Zvit zaščiten parni kabel: <30 m zaVhod
Izolativnost Neizolirani med analognim vhodom in notranjo logiko
Višina 41 mm
Globina 15 mm
Width 35 mm
Product weight 0,015 kg
Vhodna impedanca >= 1 MOhm
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 7,000 cm
Paket 1 Teža 40,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 150
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,323 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 2400
Paket 3 Višina 100,000 cm
Paket 3 Širina 125,000 cm
Paket 3 Dolžina 55,000 cm
Paket 3 Teža 131,160 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe