|
|
|
TMC4AQ2
Modul M241 - 2 analogna izhoda
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M241
|
Izdelek ali sestavni del
|
Analogni izhodni modul
|
Združljivost izdelkov
|
Modicon M241C
|
Komplementarno
Številka analognega izhoda
|
2
|
Tip analognega izhoda
|
Tok: 4 do 20 mA
Napetost: 0 do 10 V
|
Ločljivost analognega izhoda
|
16 bitov
|
LSB vrednost
|
1 mV 0 do 10 V Napetost
2 µA 4 do 20 mA Tok
|
Tip obremenitve
|
Upor
|
Impedanca obremenitve ohmic
|
<= 500 Ohm Tok
>= 2 kOhm Napetost
|
Čas konverzije
|
10 ms + 1 krmilnik časa cikla
|
Stabilizacijski čas
|
10 ms
|
Napaka absolutne natančnosti
|
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C
|
Temperaturni drift
|
+/- 0,006 %FS/°C
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 %FS
|
Nelinearnost
|
+/- 0,05 %FS
|
Izhodni val
|
+/- 20 mV
|
Cross talk
|
80 dB
|
Tip kabla
|
Zvit zaščiten parni kabel
|
Električna povezava
|
1 x 1,5 mm² 1 vzmetni priključni blok Naklon 3,5 mm Za izhode in napajanje
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
Zvit zaščiten parni kabel: <30 m zaVhod
|
Izolativnost
|
Med izhodom in interno logiko pri500 V DC
Neizoliran med izhodi
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…28,8 V
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPWR 1 LED ( Zelena)
|
Višina
|
50 mm
|
Globina
|
21 mm
|
Širina
|
34 mm
|
Teža izdelka
|
0,055 kg
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
74,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
27
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,042 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
432
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
44 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|