|
|
|
TMC4HOIS01
Modul M241 - dvigovanje 1 analognega vhoda
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M241
|
Izdelek ali sestavni del
|
Analogni vhodni modul
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Dvižne aplikacije
|
Združljivost izdelkov
|
Modicon M241C
|
Številka analognega vhoda
|
2
|
Komplementarno
Tip analognega vhoda
|
Tok 4 do 20 mA
Tok 0 do 20 mA
Napetost 0 do 10 V
|
Ločljivost analognega vhoda
|
16 bitov
|
LSB vrednost
|
1 mV Napetost 0 do 10 V
2 µA Tok 0 do 20 mA
2 µA Tok 4 do 20 mA
|
Trajanje vzorčenja
|
10 ms
|
Napaka absolutne natančnosti
|
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C
|
Temperaturni drift
|
+/- 0,006 %FS/°C
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,2 %FS
|
Nelinearnost
|
+/- 0,05 %FS
|
Cross talk
|
80 dB
|
Tip kabla
|
Zvit zaščiten parni kabel
|
Električna povezava
|
1 x 1,5 mm² 1 vzmetni priključni blok Naklon 3,81 mm Za vhode in napajanje
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
Zvit zaščiten parni kabel: <30 m zaVhod
|
Izolativnost
|
Med vhodom in interno logiko pri500 V DC
Neizoliran med vhodi
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…28,8 V
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPWR 1 LED ( Zelena)
|
Višina
|
50 mm
|
Globina
|
21 mm
|
Širina
|
34 mm
|
Teža izdelka
|
0,055 kg
|
Dovoljena neprekinjena preobremenitev
|
40 mA Tok
30 V Napetost
|
Vhodna impedanca
|
<= 250 Ohm Tok
>= 1 MOhm Napetost
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
74,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
400
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
29,7 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|