Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TMC4TI2 |
Schneider-Electric
 
TMC4TI2 slika – Schneider- scope
TMC4TI2
Modul M241 - 2 temperaturna vhoda
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M241
Izdelek ali sestavni del Analogni vhodni modul
Združljivost izdelkov Modicon M241C
Številka analognega vhoda 2
Komplementarno
Tip analognega vhoda Termočlen - 200 do 1000 °C Termočlen J
Termočlen - 200 do 1300 °C Termočlen K
Termočlen 0 do 1760 °C Termočlen R
Termočlen 0 do 1760 °C Termočlen S
Termočlen 0 do 1820 °C Termočlen B
Termočlen - 200 do 400 °C Termočlen T
Termočlen - 200 do 1300 °C Termočlen N
Termočlen - 200 do 800 °C Termočlen E
Ni 100/Ni 1000 Temperaturna sonda - 60 do 180 °C
Pt 100 Temperaturna sonda - 200 do 850 °C
Pt 1000 Temperaturna sonda - 200 do 600 °C
Ločljivost analognega vhoda 14 bitov
LSB vrednost 0,1 °C
Trajanje vzorčenja 100 ms
Napaka absolutne natančnosti +/- 0,5 % celotnega obsega at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/Ni 1000 temperature probe
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen K - 200 do 1300 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen J - 200 do 1000 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen E - 200 do 800 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen T - 200 do 400 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen N - 200 do 1300 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen B 250 do 400 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen B 400 do 1280 °C
+/- 0,2 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen R, S 0 do 1760°C
Temperaturni drift +/- 0,008 %FS/°C
Natančnost ponovitve +/- 0,1 %FS
Nelinearnost +/- 0,05 %FS
Cross talk 80 dB
Tip kabla Zvit zaščiten parni kabel
Električna povezava 1 x 1,5 mm² 1 vzmetni priključni blok Naklon 3,81 mm Za izhode in napajanje
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Zvit zaščiten parni kabel: <30 m zaVhod
Izolativnost Med vhodom in interno logiko pri500 V DC
Neizoliran med vhodi
Omejitve napajalne napetosti 20,4…28,8 V
Lokalno signaliziranje ZaPWR 1 LED ( Zelena)
Višina 50 mm
Globina 21 mm
Width 34 mm
Teža izdelka 0,055 kg
Dovoljena neprekinjena preobremenitev 6 V
Vhodna impedanca >= 1 MOhm
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 3,5 cm
Paket 1 Teža 74,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,164 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP D8dbab46-37ab-4503-807f-893da69cb5e6
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 35