Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TMCR2AM3 |
Schneider-Electric
 
TMCR2AM3 slika – Schneider- scope
TMCR2AM3
Vložek M200 - 2 analogna vhoda / 1 analogna izhoda
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Modicon M200
Izdelek ali sestavni del Analogni I/O modul
Združljivost izdelkov Easy Modicon M200
Številka analognega vhoda 2
Komplementarno
Tip analognega vhoda Tok 4 do 20 mA
Tok 0 do 20 mA
Napetost 0 do 10 V
Napetost 0 do 5 V
Ločljivost analognega vhoda 16 bitov
Številka analognega izhoda 1
Tip analognega izhoda Tok: 4 do 20 mA
Napetost: 0 do 10 V
Tok: 0 do 20 mA
Napetost: 0 do 5 V
Ločljivost analognega izhoda 16 bitov
LSB vrednost 2 µA 0 do 5 V Napetost 4 do 20 mA Tok
2 µA 0 do 10 V Napetost 0 do 20 mA Tok
1 mV 0 do 20 mA Tok 0 do 5 V Napetost
1 mV 4 do 20 mA Tok 0 do 10 V Napetost
Tip obremenitve Upor
Impedanca obremenitve ohmic <= 500 Ohm
>= 2 kOhm
Čas konverzije 2 ms
Trajanje vzorčenja 1 ms
Stabilizacijski čas 40 ms
Napaka absolutne natančnosti +/- 1 % celotnega obsega at 55 °C
Cross talk 80 dB
Tip kabla Zvit zaščiten parni kabel
Električna povezava 7 x 1,5 mm² Vijačni priključni blok Naklon 3,5 mm Za vhode in izhode
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Zvit zaščiten parni kabel: <30 m zaVhod/izhod
Izolativnost Med izhodom in interno logiko
Lokalno signaliziranje ZaPWR 1 LED ( Zelena)
Višina 41 mm
Globina 15 mm
Width 35 mm
Teža izdelka 0,024 kg
Dovoljena neprekinjena preobremenitev 40 mA Tok
30 V Napetost
Vhodna impedanca <= 250 Ohm Tok
>= 1 MOhm Napetost
Okolje
Oznaka CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 6,3 cm
Paket 1 Dolžina 8,9 cm
Paket 1 Teža 46 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 32
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1830 g
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 1536
Paket 3 Višina 95 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 96840 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 65