Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TMCR2AQ2V |
Schneider-Electric
 
TMCR2AQ2V slika – Schneider- scope
TMCR2AQ2V
Vložek M200 - 2 analogna napetostna odhoda
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Modicon M200
Izdelek ali sestavni del Analogni izhodni modul
Združljivost izdelkov Easy Modicon M200
Komplementarno
Številka analognega izhoda 2
Tip analognega izhoda Napetost: 0 do 10 V
Ločljivost analognega izhoda 12 bitov
LSB vrednost 2,44 mV 0 do 10 V Napetost
Tip obremenitve Upor
Impedanca obremenitve ohmic >= 2 kOhm
Čas konverzije 20 ms
Stabilizacijski čas 40 ms
Napaka absolutne natančnosti +/- 1 % celotnega obsega
+/- 0,3 % celotnega obsega at 25 °C
Temperaturni drift +/- 0,02 %FS/°C
Natančnost ponovitve +/- 0,4 %FS
Nelinearnost +/- 0,01 %FS
Cross talk <= 1 LSB
Tip kabla Zvit zaščiten parni kabel
Električna povezava 3 x 1,5 mm² 2 vijačna temrminalna bloka Naklon 3,81 mm Za izhode
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Zvit zaščiten parni kabel: <30 m zaIzhod
Izolativnost Neizolirani med analognim izhodom in notranjo logiko
Višina 41 mm
Globina 15 mm
Širina 35 mm
Teža izdelka 0,012 kg
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,6 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 3,5 cm
Paket 1 Teža 20,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 75
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,07 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1200
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 106 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No