|
|
|
TMCR2DM4U
Vložek M200 - 2 digitalna vhoda in 2 "sink" tranzist. Izhoda
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Modicon M200
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul digitalnega tranzistorskega vhoda z hladilnikom
|
Združljivost izdelkov
|
Easy Modicon M200
|
Komplementarno
Številka diskretnega vhoda
|
2, Tip 1 v skladu s/zIEC 61131-2
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V
|
Diskretni vhod tip napetosti
|
DC
|
Diskretni vhodni tok
|
5 mA zaVhod
|
Diskretna vhodna logika
|
Ponor ali vir (pozitivni/negativni)
|
Nastavljiv čas filtriranja
|
4 ms zaVhod
|
Diskretni izhod tip
|
Tranzistor
|
Številka dikretnega izhoda
|
2 Hladilnik za tranzistor
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V DC
|
Diskretni izhod tok
|
0,5 A
|
Maksimalen tok na skupni izhod
|
1 A priCOM 0
|
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem)
|
0,1 kHz priQ0 do Q1
|
Maksimalen tok uhajanja
|
0,1 mA zaTranzistorski izhod
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1 V
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 5 V zaVhod
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 1,5 mA ( Vhod)
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 15 V zaVhod
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 2,5 mA ( Vhod)
|
Električna povezava
|
7 x 1,5 mm² Vijačni priključni blok Naklon 3,5 mm Za vhode in izhode
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
Zaviti nezaščiteni pari kablov: <50 m zaVhod
Zaviti nezaščiteni pari kablov: <150 m zaIzhod
|
Izolativnost
|
Med vhodom in interno logiko
Med izhodom in interno logiko
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPWR 1 LED ( Zelena)
|
Višina
|
41 mm
|
Globina
|
15 mm
|
Width
|
35 mm
|
Teža izdelka
|
0,023 kg
|
Vhodna impedanca
|
4,7 kOhm
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
43,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
32
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,615 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
512
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
33,840 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|