Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

TMCR2SL1 |
Schneider-Electric
 
TMCR2SL1 slika – Schneider- scope
TMCR2SL1
Vložek M200 - 1 serijska pov. - kom. podaljš.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Modicon M200
Izdelek ali sestavni del Modul serijske linije
Združljivost izdelkov Easy Modicon M200
Komplementarno
Integriran tip povezave Neizolirana serijska povezava - Vijačni priključni blok RS232
Neizolirana serijska povezava - Vijačni priključni blok RS485
Hitrost prenosa 1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila15 m zaRS485
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) za dolžino vodila3 m zaRS232C
Protokol komunikacijskih vrat Neizolirana serijska povezava: Modbus Glavni/podrejeni - RTU/ASCII ali SoMachine-omrežje
Izolativnost Neizoliran med linijami in notranjo logiko
Višina 41 mm
Globina 15 mm
Width 35 mm
Teža izdelka 0,012 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,6 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 3,5 cm
Paket 1 Teža 20,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 75
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,07 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 1200
Paket 3 Višina 75 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 57 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No