|
|
|
TMCR2TI2
Vložek M200 - 2 temp. vhoda - I/O podaljš.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Modicon M200
|
Izdelek ali sestavni del
|
Analogni vhodni modul
|
Združljivost izdelkov
|
Easy Modicon M200
|
Številka analognega vhoda
|
2
|
Komplementarno
Tip analognega vhoda
|
Termočlen - 200 do 1000 °C Termočlen J
Termočlen - 200 do 1300 °C Termočlen K
Termočlen 0 do 1760 °C Termočlen R
Termočlen 0 do 1760 °C Termočlen S
Termočlen 0 do 1820 °C Termočlen B
Termočlen - 200 do 400 °C Termočlen T
Termočlen - 200 do 1300 °C Termočlen N
Termočlen - 200 do 800 °C Termočlen E
Termočlen 0 do 2315 °C Termočlen C
Ni 100/Ni 1000 Temperaturna sonda - 60 do 180 °C
Pt 100 Temperaturna sonda - 200 do 850 °C
Pt 1000 Temperaturna sonda - 200 do 600 °C
|
Ločljivost analognega vhoda
|
14 bitov
|
LSB vrednost
|
0,1 °C
|
Trajanje vzorčenja
|
125 ms Termočlen
250 ms Temperaturna sonda
|
Napaka absolutne natančnosti
|
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/Ni 1000 temperature probe
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen K - 200 do 0 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen K 0 do 1300 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen J - 200 do 0 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen J 0 do 1000 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen E - 200 do 0 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen E 0 do 800 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen T - 200 do 0 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen T 0 do 400 °C
+/- 0,4 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen N - 200 do 0 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega at 25 °C for Termočlen N 0 do 1300 °C
+/- 0,1 % celotnega obsega for Termočlen C
|
Temperaturni drift
|
+/- 0,02 %FS/°C
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 %FS
|
Nelinearnost
|
+/- 0,01 %FS
|
Cross talk
|
<= 1 LSB
|
Tip kabla
|
Zvit zaščiten parni kabel
|
Električna povezava
|
3 x 1,5 mm² 2 vijačna temrminalna bloka Naklon 3,81 mm Za vhode
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
Zvit zaščiten parni kabel: <30 m zaVhod
|
Izolativnost
|
Neizolirani med analognim vhodom in notranjo logiko
|
Višina
|
41 mm
|
Globina
|
15 mm
|
Širina
|
35 mm
|
Teža izdelka
|
0,012 kg
|
Vhodna impedanca
|
>= 1 MOhm
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
33,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
75
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,735 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
1200
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
51,760 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Da
|
Mercury free
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
|
|